Schmalz

발판 스위치 FU

제품으로 바로 이동

발 압력 제어 기능이있는 방향 제어 밸브; 핸즈프리

진공 및 압축 공기 응용 분야에 적합한 견고한 다이캐스팅 아연으로 제작

스위치 켜기 및 끄기 및 환기를위한 수동 제어 3 / 2-way 밸브

디자인
  • 아연 다이캐스팅으로 만든 풋 작동 식 시트 밸브
  • 나일론 재질의 하우징 및 보호 커버
  • 내유성 고무 씰
  • 멈춤 쇠 유무에 관계없이 사용 가능
  • 3 / 2-way 밸브로 설계됨
  • 환기구에 필터 포함
기술 데이터
  • 공칭 너비 7.2 mm
  • 공칭 유량 6m³ / h
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
산업 분야

결과 2 중 1 - 2개

FU 7 3/2

부품 번호.: 10.05.09.00011

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

산업: 일반

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
FU 7 3/2 R

부품 번호.: 10.05.09.00010

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

산업: 일반

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
withDetent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.