Schmalz

Voetschakelaars FU

Ga direct naar de producten

Richtingsklep met voetdrukregeling; handen blijven vrij

Gemaakt van robuust zink spuitgietwerk, geschikt voor vacuüm en perslucht

Handbediende 3/2-wegklep voor aansluiting, ontkoppeling en ventilatie

Ontwerp
  • Voetbediende zittingklep van zink persgietwerk
  • Nylon behuizing en beschermkap
  • Afdichtingen van oliebestendig rubber
  • Beschikbaar met en zonder detentie
  • Ontworpen als 3/2-wegklep
  • Met filter bij de ventilatie-uitgang
Technische gegevens
  • Nominale diameter 7,2 mm
  • Nominaal debiet 6 m³/h
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

FU 7 3/2

Onderdeelnr.: 10.05.09.00011

Onderbreker voetschakelaar voor perslucht- en vacuümsturing

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
FU 7 3/2 R

Onderdeelnr.: 10.05.09.00010

Onderbreker voetschakelaar voor perslucht- en vacuümsturing

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
withDetent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.