Schmalz

Foot-Operated Interrupters FU

Přejděte přímo na produkty

Multiway valve with foot pressure control; hands remain free

Made of robust zinc die-cast, suitable for vacuum and compressed air

Manually controlled 3/2 multiway valve for connection, disconnection and ventilation

Nadstavba
  • Foot-actuated seat valve made of pressure-cast zinc
  • Housing and protective cover made of nylon
  • Gaskets made of oil-resistant rubber
  • Available with or without locking function
  • Designed as 3/2-way valve
  • With filter on the venting outlet
Technické údaje
  • Nominal diameter 7.2 mm
  • Nominal flow 6 m³/h
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Industry sector

1 - 2 z 2 výsledků

FU 7 3/2

Číslo dílu.: 10.05.09.00011

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Odvětví: Universal

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
FU 7 3/2 R

Číslo dílu.: 10.05.09.00010

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Odvětví: Universal

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
withDetent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.