Schmalz

Przełącznik nożny FU

Przejdź bezpośrednio do produktów

Zawór kierunkowy z regulacją ciśnienia na stopie; ręce pozostają wolne

Wykonane z wytrzymałego odlewu ciśnieniowego cynku, przystosowane do pracy w próżni i na sprężonym powietrzu

Ręcznie sterowany zawór 3/2-drożny do podłączania, rozłączania i wentylacji

Projekt
  • Gniazdo sterowane nożnie wykonane z odlewu ciśnieniowego cynku
  • Nylonowa obudowa i osłona ochronna
  • Uszczelki wykonane z gumy olejoodpornej
  • Dostępny z zatrzymaniem i bez zatrzymywania
  • Zaprojektowany jako zawór 3/2-drożny
  • Z filtrem na wylocie wentylacyjnym
Dane techniczne
  • Średnica nominalna 7,2 mm
  • Natężenie przepływu nominalnego 6 m3/h
Branże
  • •Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

FU 7 3/2

Część nr.: 10.05.09.00011

Fußunterbrecher zur Druckluft- steuerung

Branże: Uniwersalne

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
FU 7 3/2 R

Część nr.: 10.05.09.00010

Fußunterbrecher zur Druckluft- steuerung

Branże: Uniwersalne

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
withDetent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.