Schmalz

Interruptores operado por el pie FU

Ir directamente a los productos

Válvula multivía con control de pedal; las manos quedan libres

Hecho de una robusta fundición de zinc, adecuado para el vacío y el aire comprimido

Válvula de control manual de 3/2 vías controlada manualmente para la conexión, desconexión y ventilación

Diseño
  • Válvula asiento con control de pedal, zinc molde presión
  • Carcasa y tapa de protección de nylon
  • Juntas resistente al aceite
  • Disponible con y sin enclavamiento
  • Realizada como válvula de 3/2 vías
  • Con filtro en la salida de la ventilación
Datos técnicos
  • Diámetro nominal 7,2 mm
  • Flujo nominal 6 m³/h
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Tamaño nominal
Flujo nominal
Rosca G1
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

FU 7 3/2

N° de artículo: 10.05.09.00011

Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío

Industrias: Universal

Tamaño nominal7 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/4"-HE
FU 7 3/2 R

N° de artículo: 10.05.09.00010

Interruptor de pie para el control del aire comprimido y vacío

Industrias: Universal

Tamaño nominal7 (mm)
Válvula de funciónVálvula de múltiples vías 3/2
Rosca G1G1/4"-HE
conDetente

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta