Schmalz

Jalkakäyttöiset katkaisijat FU

Siirry suoraan tuotteisiin

Suuntaventtiili jalkapaineen säätimellä; Kädet pysyvät vapaina

Valmistettu tukevasta painevaletusta sinkistä, sopii tyhjiö- ja paineilmasovelluksiin

Manuaalisesti ohjattu 3/2-tieventtiili päälle ja pois päältä sekä ilmanvaihtoa varten

Design
  • Jalkakäyttöinen istukaventtiili painevalettua sinkkiä
  • Kotelo ja suojakansi nailonia
  • Öljynkestävät kumitiivisteet
  • Saatavana pidättimen kanssa ja ilman sitä
  • Suunniteltu 3/2-tieventtiiliksi
  • Suodatin tuuletusaukossa
Tekniset tiedot
  • Nimellisleveys 7,2 mm
  • Nimellinen virtausnopeus 6 m³ / h
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Nominal size
Nominal flow rate
Thread G1
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

FU 7 3/2

Osanro: 10.05.09.00011

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
FU 7 3/2 R

Osanro: 10.05.09.00010

Foot-operated valve for control of compressed air and vacuum

Toimialat: Yleiskäyttö

Nominal size7 (mm)
Function valve3/2 multiway valve
Thread G1G1/4"-F
withDetent

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.