Schmalz

Interrupteurs à pédale FU

Accéder directement aux produits

Vanne à commande à pied pour garder les mains libres

Fabriqué en zinc moulé sous pression , adapté au vide et à l'air comprimé

Vanne 3/2 à commande manuelle pour l'activation du vide ou de la dépose

Composition
  • Vanne à siège commandée par pédale en zinc moulé sous pression
  • Boîtier et capot protecteur en nylon
  • Joint en caoutchouc résistant aux huiles
  • Disponible avec et sans verrouillage
  • Modèle à vanne à 3/2 voies
  • Avec un filtre sur la sortie de la ventilation
Données techniques
  • Diamètre nominal 7,2 mm
  • Débit nominal 6 m³/h
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Volume de flux nominal
Filetage G1
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

FU 7 3/2

Réf. article: 10.05.09.00011

Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide

Taille7 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/4"-F
FU 7 3/2 R

Réf. article: 10.05.09.00010

Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide

Secteurs : Usage général

Taille7 (mm)
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Filetage G1G1/4"-F
avecDétente

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier