Schmalz

주문 정보

The vacuum unit VAGG is supplied as a product ready to connect.

Available spare parts: vacuum gauge, oil, spare parts set float, wear parts set vacuum pump, vacuum pump

Available accessories: vacuum hose

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.
  • 새로운

VAGG 40 AC3 80 MD

부품 번호.: 10.01.27.01971

Vacuum unit with oil-lubricated pump, vacuum reservoir, water separator and system monitoring

Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume80 (l)
디자인 데이터
Design image
속성
B 435  mm
D 25  mm
D1 14  mm
D2 7.2  mm
H 926  mm
L 994  mm
기술 데이터
속성
Suction rate (max.) 40  m³/h
Current type Three phase A.C.
Max. vacuum 930  mbar
Function
관련 문서

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동