Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum unit VAGG is supplied as a product ready to connect.

Available spare parts: vacuum gauge, oil, spare parts set float, wear parts set vacuum pump, vacuum pump

Available accessories: vacuum hose

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

VAGG 40 AC3 80 MD

Onderdeelnr.: 10.01.27.01971

Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking

Suction rate (max.)40 (m³/h)
Reservoir volume80 (l)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 435  mm
D 25  mm
D1 14  mm
D2 7,2  mm
H 926  mm
L 994  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction rate (max.) 40  m³/h
Current type Three phase A.C.
Max. vacuum 930  mbar
Function Handleiding drain
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen