Schmalz

주문 정보

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

VACU-ZUF DEF 54 60

부품 번호.: 10.01.38.08140

Vacuum feed

산업: 일반

Utilization designRotary union
Outside diameter D60 (mm)
Length L112.5 (mm)
Width B112.5 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.65 (1/min)
디자인 데이터
Design image
속성
B 112.5  mm
d 6.5  mm
dn 54  mm
D 60  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 112.5  mm
X1 100  mm
X2 90  mm
Y1 100  mm
Y2 65  mm
기술 데이터
속성
Revolution max. 65  1/min
Weight 0.97  kg
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동