Schmalz

Note sull'ordine

Il raccordo girevole DEF / VACU-ZUF vengono forniti come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VACU-ZUF DEF 54 60

Numero articolo: 10.01.38.08140

Alimentazione vuoto

Industrie: Universale

Design di utilizzoRaccordo girevole
Diametro esterno D60 (mm)
Lunghezza L112.5 (mm)
Larghezza B112.5 (mm)
Altezza H95 (mm)
Rivoluzione max.65 (1/min)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 112,5  mm
d 6,5  mm
dn 54  mm
D 60  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 112,5  mm
X1 100  mm
X2 90  mm
Y1 100  mm
Y2 65  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Rivoluzione max. 65  1/min
Peso 0,97  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello