Schmalz

Consignes de commande

Le module de rotation DEF / VACU-ZUF est livré prête à être raccordé.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VACU-ZUF DEF 54 60

Réf. article: 10.01.38.08140

Alimentation en vide

Secteurs : Usage général

Construction de l'utilisationModule de rotation
Diamètre extérieur D60 (mm)
Longueur L112.5 (mm)
Largeur B112.5 (mm)
Hauteur H95 (mm)
Révolution max.65 (1/min)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 112,5  mm
d 6,5  mm
dn 54  mm
D 60  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 112,5  mm
X1 100  mm
X2 90  mm
Y1 100  mm
Y2 65  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Révolution max. 65  1/min
Poids propre 0,97  kg
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier