Schmalz

Sipariş Bilgileri

Döner rakor DEF / VACU-ZUF, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VACU-ZUF DEF 54 60

Parça no.: 10.01.38.08140

Vakum besleme

Endüstriler: Genel

İnşaat kullanımıRotary Birliği
Dış çap D60 (mm)
Uzunluk L112.5 (mm)
Genişlik B112.5 (mm)
Yükseklik H95 (mm)
Devrim maks.65 (1/min)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 112,5  mm
d 6,5  mm
dn 54  mm
D 60  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 112,5  mm
X1 100  mm
X2 90  mm
Y1 100  mm
Y2 65  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Devrim maks. 65  1/min
Ağırlık 0,97  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git