VACU-ZUF DEF 54 60
Część nr.: 10.01.38.08140
Vacuum feed
Branże: Uniwersalne
| Utilization design | Rotary union |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Length L | 112.5 (mm) |
| Width B | 112.5 (mm) |
| Height H | 95 (mm) |
| Revolution max. | 65 (1/min) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 112,5 mm |
| d | 6,5 mm |
| dn | 54 mm |
| D | 60 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 112,5 mm |
| X1 | 100 mm |
| X2 | 90 mm |
| Y1 | 100 mm |
| Y2 | 65 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Revolution max. | 65 1/min |
| Weight | 0,97 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja