Schmalz

Bestelinformatie

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VACU-ZUF DEF 54 60

Onderdeelnr.: 10.01.38.08140

Vacuümtoevoer

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designRotary union
Outside diameter D60 (mm)
Length L112.5 (mm)
Width B112.5 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.65 (1/min)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 112,5  mm
d 6,5  mm
dn 54  mm
D 60  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 112,5  mm
X1 100  mm
X2 90  mm
Y1 100  mm
Y2 65  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Revolution max. 65  1/min
Weight 0,97  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen