진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
캐니스터용 충전 스테이션은 롤러 컨베이어를 통해 자동으로 실행됩니다. 제거만 항상 수동으로 수행되었습니다. 캐니스터당 10kg의 중량 등급과 그에 상응하는 하루 품목 수로 인해 직원들의 신체적 부담이 매우 컸습니다. 따라서 속도와 건강 측면을 모두 개선할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.
이것은 특수 그리퍼와 1,200mm의 세로 빔이 장착된 진공관 리프터 JumboErgo 65로 달성되었습니다. 5개의 서스펜션 후크가 세로 빔에 부착되어 있습니다. 손잡이로 캐니스터를 집어 올릴 수 있습니다. 이렇게 하면 각각 10kg의 통 5개를 동시에 집어 팔레트에 놓을 수 있습니다. 그런 다음 팔레트는 스트레치 포장기를 사용하여 플라스틱 필름으로 포장되어 배송됩니다. 직원들은 더 이상 존재하고 싶지 않은 JumboErgo 튜브 리프터의 인체공학적 작동 장치에 특히 열광합니다. 롤러 컨베이어의 훨씬 더 빠른 언로딩을 통해 달성된 생산성 증가는 고객 혜택을 크게 증가시키며 슈말츠가 항상 개별 고객 솔루션에 대한 답을 제공할 수 있음을 보여줍니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.