Schmalz

Obsługa ręczna • • • Podnośniki podciśnieniowy JumboErgo

Podnośnik próżniowy do rur JumboErgo jako atrakcyjny podnośnik do układania kanistrów na taśmie rolkowej

Stacja napełniania kanistrów działa automatycznie za pomocą przenośnika rolkowego. Tylko usuwanie zawsze odbywało się ręcznie. Przy klasie wagowej 10 kg na kanister i odpowiednio dużej liczbie sztuk dziennie, obciążenie fizyczne pracowników było bardzo duże. Poszukiwano zatem rozwiązania, które poprawiłoby zarówno szybkość, jak i aspekt zdrowotny.

Osiągnięto to dzięki podnośnikowi próżniowemu JumboErgo 65, który jest wyposażony w specjalny chwytak i belkę wzdłużną o długości 1200 mm. Do belki podłużnej przymocowanych jest pięć haków. Umożliwiają one podnoszenie kanistrów za uchwyt. Umożliwia to jednoczesne pobieranie pięciu kanistrów po 10 kg każdy i umieszczanie ich na palecie. Palety są następnie owijane folią plastikową za pomocą owijarki typu stretch i dostarczane. Pracownicy są szczególnie zachwyceni ergonomiczną jednostką obsługową tubiarki JumboErgo, bez której nie chcą się już obejść. Wzrost wydajności osiągnięty dzięki znacznie szybszemu rozładowywaniu taśm rolkowych wyraźnie zwiększa korzyści dla klienta i pokazuje, że firma Schmalz zawsze jest w stanie zaoferować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka