Schmalz

Handmatige bediening • • • Vacuüm slangheffers JumboErgo

Vacuüm-slangheffer JumboErgo als aantrekkelijke tilhulp voor het stapelen van jerrycans op de rolband

Het vulstation voor bussen loopt automatisch via een rollenbaan. Alleen het verwijderen is altijd handmatig gedaan. Met gewichtsklassen van 10 kg per bus en een dienovereenkomstig groot aantal stuks per dag was de fysieke belasting voor de werknemers zeer groot. Een oplossing die zowel de snelheid als het gezondheidsaspect kon verbeteren was dus gewenst.

Dit werd bereikt met de vacuüm-buizenheffer JumboErgo 65, die is uitgerust met een speciale grijper en een langsligger van 1.200 mm. Aan de langsligger zijn vijf haken bevestigd. Zij maken het mogelijk de bussen aan de handgreep op te pakken. Dit maakt het mogelijk om vijf bussen van elk 10 kg tegelijk op te pakken en op de pallet te plaatsen. De pallets worden vervolgens met een rekwikkelmachine in plasticfolie gewikkeld en afgeleverd. De medewerkers zijn bijzonder enthousiast over de ergonomische bedieningseenheid van de buizenheffer JumboErgo, waar ze niet meer zonder willen. De productiviteitsstijging door het aanzienlijk snellere lossen van de rollenbanen verhoogt het voordeel voor de klant aanzienlijk en toont aan dat Schmalz ook voor individuele klantoplossingen altijd een antwoord kan bieden.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen