Schmalz

라이히트 홀츠테크닉은 이노스판 어댑터 플레이트를 사용하여 설정 시간을 최대 60%까지 단축했습니다.

유연성을 제공하는 슈말츠 이노스판 어댑터 플레이트

잦은 작업물 변경과 변동하는 배치 크기는 Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG의 일상 생활입니다. 솔루션: 슈말츠 이노스판 어댑터 플레이트. 해당 이노스판 진공 블록을 사용하여 라이히르트는 작업물을 빠르고 안전하게 교체하고 스페어 부품 비용도 크게 절감할 수 있습니다.

성공 사례의 특징

산업목재
공작물가구 부분
제품 그룹진공 클램핑 시스템
처리 유형클램핑

슈말츠와 함께

60

퍼센트

설정 시간 단축

고객: Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG

오늘날, 바덴뷔르템베르크주 팔츠그라펜바일러에 위치한 Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG는 바덴뷔르템베르크주 팔츠그라펜바일러에 위치한 9,000㎡ 면적에 70명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 원목과 래커로 만든 고품질 가구 전면을 전문적으로 제조합니다. 주요 고객으로는 주방 및 가구 제조 업체, 목공소, 전시회 및 조선 산업 분야의 기업들이 있습니다. 그러나 라이히르트는 주거 및 상업 부문에도 전원을 공급합니다. 이 회사는 또한 모든 타입의 래커를 위한 계약 제조업체로 작동합니다. 또 다른 중요한 전문 분야는 고광택 표면 연마입니다. 시장은 라이커트에게 높은 치수의 유연성을 요구하며, 제품 범위는 개별적으로 제조된 단일 품목에서 대형 시리즈에 이르기까지 다양합니다.

도전 과제

개별적으로 제조되는 단품부터 대형 시리즈에 이르기까지 제품 범위가 넓기 때문에 라이커트는 다음과 같은 문제에 직면했습니다: 첫째, 작은 배치 크기를 가공하려면 그리드 테이블의 클램핑 플레이트와 진공 블록을 자주 교체해야 합니다. 이로 인해 설정 시간이 지나치게 길어집니다. 둘째, 특히 모양이 독특하고 작은 작업물을 핸들링하고 공정할 때 유연성이 너무 부족합니다. 셋째, 스페어 부품을 구입하는 데 너무 많은 비용이 듭니다.

우리는 슈말츠와 20년 이상 함께 일해 왔으며 함께 달성한 성과에 만족하고 있습니다. 앞으로의 20년을 기대하고 있습니다.
∼ 위르겐 가이저, 경영 주주, 라이히르트 홀츠테크닉 GmbH & Co. KG

슈말츠의 솔루션

목공용 슈말츠 이노스판 스틸 플레이트는 가구 제조업체를 위한 최적의 솔루션입니다. 이 진공 클램핑 시스템은 매끄러운 그리드 테이블 또는 콘솔 테이블이 있는 CNC 가공 기계를 개조하는 데 이상적입니다. 호스 필요 없음 진공 클램핑 시스템의 어댑터 플레이트는 그리드 및 콘솔 테이블 시스템의 진공 공급 장치 바로 위에 위치합니다. 최대 4개의 모노 베이스와 진공패드를 사용하여 유연한 마운팅이 가능합니다. 플러그인 스페이서 링을 사용하여 요구 사항에 따라 작업 높이를 조절할 수 있습니다. 레이저 격자 분할은 직원들이 적재 시 진공패드를 올바르게 배치할 수 있도록 도와줍니다. 슈말츠는 특히 유연한 폼 고무 씰을 사용하여 거칠고 질감이 있으며 브러시 처리된 부품을 안전하게 공정해야 하는 과제를 해결합니다.

이노스판 어댑터 플레이트는 작업물 교체 시 훨씬 더 뛰어난 유연성을 제공합니다.

이노스판 어댑터 플레이트는 작업물 교체 시 훨씬 더 뛰어난 유연성을 제공합니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

다운타임 감소마모된 부품의 빠른 교체
효율성설정 시간 단축

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.