Schmalz

Con la piastra Innospann, Reichert Holztechnik abbassa i tempi di equipaggiamento fino al 60%.

La piastra Innospann di Schmalz offre flessibilità

Cambi frequenti di pezzi e dimensioni di lotto variabili fanno parte della quotidianità lavorativa presso Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG. La soluzione: le piastre Innospann di Schmalz. Utilizzando i blocchi di aspirazione Innospann corrispondenti, Reichert può cambiare rapidamente e in sicurezza i pezzi, riducendo inoltre in modo significativo i costi per i ricambi.

Fatti della storia di successo

IndustriaLegno
Pezzo in lavorazioneParte di mobile
Gruppo di prodottiSistemi di bloccaggio con il vuoto
Tipo di manipolazioneBloccaggio

Con Schmalz

60

percentuale

meno tempo di equipaggiamento

Il cliente: Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG

Oggi, Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG di Pfalzgrafenweiler, nel Baden-Württemberg, conta oltre 70 dipendenti su una superficie di 9.000 metri quadrati. L'azienda è specializzata nella produzione di frontali per mobili di alta qualità in legno massiccio e laccati. Tra i suoi clienti figurano produttori di cucine e mobili, falegnamerie e aziende dei settori fieristico e navale. Tuttavia, Reichert fornisce anche il settore residenziale e commerciale. L'azienda opera anche come produttore conto terzi per tutti i tipi di laccatura. Un altro importante settore è la lucidatura di superfici lucide. Il mercato richiede a Reichert un'elevata flessibilità e la gamma di prodotti spazia da singoli articoli prodotti singolarmente a serie di grandi dimensioni.

La sfida

A causa dell’ampia gamma di prodotti, che va da pezzi singoli realizzati su misura a grandi serie, Reichert si è trovato di fronte alle seguenti sfide: In primo luogo, la lavorazione di piccole serie richiede frequenti cambi di piastre di bloccaggio e dei blocchi per piano grigliato, causando tempi di set-up eccessivamente lunghi. In secondo luogo, la gestione e la lavorazione di pezzi particolarmente sagomati e di piccole dimensioni risultano poco flessibili. In terzo luogo, l’acquisto di ricambi comporta costi troppo elevati.

Collaboriamo con Schmalz da oltre 20 anni e siamo soddisfatti di ciò che abbiamo raggiunto insieme. Guardiamo con entusiasmo ai prossimi 20 anni.
∼ Jürgen Gaiser, socio amministratore, Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG

La soluzione di Schmalz

La piastra in acciaio Innospann di Schmalz per la lavorazione del legno è una soluzione ottimale per i produttori di mobili. Questo sistema di bloccaggio a vuoto è ideale per l’adattamento di macchine CNC con tavoli lisci, a griglia o a console. Le piastre di adattamento del sistema di bloccaggio a vuoto senza tubi sono posizionate direttamente sopra le fonti di vuoto dei sistemi a griglia e a console. Il montaggio flessibile è possibile con fino a quattro Mono-Base e ventose. Anelli distanziatori a innesto consentono di regolare l’altezza di lavoro secondo necessità. Le divisioni a griglia incise al laser facilitano il corretto posizionamento delle ventose durante il carico da parte degli operatori. Schmalz affronta la sfida di lavorare in sicurezza pezzi ruvidi, strutturati e spazzolati grazie a una guarnizione in gomma particolarmente flessibile.

La piastra Innospann offre una flessibilità notevolmente maggiore nel cambio dei pezzi.

La piastra Innospann offre una flessibilità notevolmente maggiore nel cambio dei pezzi.

Vantaggi per i clienti grazie alla soluzione Schmalz

Meno tempi di inattivitàSostituzione rapida dei pezzi di ricambio
RendimentoRiduzione dei tempi di equipaggiamento

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select