Schmalz

Con la placa adaptadora Innospann, Reichert Holztechnik baja los tiempos de equipamiento hasta un 60%.

Schmalz Innospann Adapter-Plate ofrece flexibilidad

Los cambios frecuentes de piezas y los tamaños variables de los lotes forman parte del trabajo diario en Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG. La solución: Las placas adaptadoras Innospann de Schmalz. Con las correspondientes ventosas de bloque Innospann, Reichert puede cambiar las piezas de trabajo de forma rápida y segura y, además, reducir considerablemente los costes de piezas de repuesto.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaMadera
Pieza de trabajoParte de mueble
Grupo de productosSistemas de fijación por vacío
Tipo de manipulaciónFijación

Con Schmalz

60

por ciento

menos tiempo de equipamiento

El cliente: Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG

En la actualidad, Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG, con sede en Pfalzgrafenweiler (Baden-Wurtemberg), da trabajo a más de 70 empleados en una superficie de 9.000 metros cuadrados. La empresa está especializada en la fabricación de frentes de muebles de madera maciza y laca de alta calidad. Entre sus clientes figuran fabricantes de cocinas y muebles, carpinterías y empresas de los sectores profesionales de la feria y la construcción naval. No obstante, Reichert también se dedica a la conexión con los sectores residencial y comercial. La empresa también opera como fabricante por contrato para todo tipo de lacados. Otra importante superficie de especialización es el pulido de superficies de alto brillo. El mercado exige a Reichert una gran dimensión de flexibilidad, y la gama de productos abarca desde artículos individuales hasta grandes series.

El desafío

Debido a la amplia gama de productos, que abarca desde piezas únicas fabricadas individualmente hasta grandes series, Reichert se enfrentó a los siguientes retos: En primer lugar, el mecanizado de lotes de pequeño tamaño exige cambiar con frecuencia las placas de fijación y las ventosas de bloque de la mesa con cuadrícula. El resultado son tiempos de equipamiento demasiado largos. En segundo lugar, hay muy poca flexibilidad en el handling y proceso de piezas pequeñas y con formas especiales. En tercer lugar, la adquisición de piezas de repuesto es demasiado costosa.

Llevamos más de 20 años trabajando con Schmalz y estamos satisfechos de lo que hemos ejecutado juntos. Esperamos con ilusión los próximos 20 años.
∼ Jürgen Gaiser, accionista gerente, Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG

Solución de Schmalz

El steel-plate de Innospann de Schmalz para el mecanizado de madera es una solución óptima para los fabricantes de muebles. Este sistema de fijación por vacío es ideal para el reequipamiento de máquinas de mecanizado CNC con mesas lisas, de rejilla o de consola. Las placas adaptadoras del sistema de fijación por vacío sin tubo flexible se colocan directamente encima de las alimentaciones de vacío de los sistemas de mesa de consola y de rejilla. Es posible un montaje flexible con hasta cuatro Mono-Bases y ventosas. Los anillos espaciadores enchufables permiten ajustar la altura de trabajo según las exigencias. Las divisiones de rejilla marcadas con láser ayudan a los empleados a colocar correctamente las ventosas durante la carga. Con una junta de caucho esponjoso especialmente flexible, Schmalz afronta el reto de procesar de forma segura piezas rugosas, texturadas y cepilladas.

La placa adaptadora Innospann ofrece una flexibilidad significativamente mayor al cambiar de pieza.

La placa adaptadora Innospann ofrece una flexibilidad significativamente mayor al cambiar de pieza.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Menos tiempo de inactividadSustitución rápida de piezas de desgaste
EficienciaReducción de los tiempos de equipamiento

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select