Schmalz

Dzięki płycie przejściowej Innospann, Reichert Holztechnik obniża czas konfiguracji nawet o 60 procent.

Zwiększona elastyczność produkcji dzięki płytkom mocującym Schmalz

Częste zmiany przedmiotu obrabiany i zmienne rozmiary partii są częścią codziennego życia zawodowego w Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG. Rozwiązanie: Płyty przejściowe Innospann firmy Schmalz. Używając odpowiednich bloków podciśnieniowych Innospann, firma Reichert może szybko i bezpiecznie wymieniać przedmioty obrabiany, a także znacznie obniżyć koszty części zamiennych.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłDrewno
Obrabiany przedmiotCzęść meblowa
Grupa produktówPodciśnieniowe systemy mocowania
Rodzaj obsługiZaciskanie

Ze Schmalz

60

procent

krótszy czas konfiguracji

Klient: Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG

Obecnie firma Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG w Pfalzgrafenweiler w Badenii-Wirtembergii zatrudnia ponad 70 pracowników na obszarze 9000 metrów kwadratowych. Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości frontów meblowych z litego drewna i lakieru. Do jej klientów należą producenci kuchni i mebli, stolarnie, a także branże związane z targami i przemysłem stoczniowym. Reichert zasila jednak również sektor mieszkaniowy i komercyjny. Firma prowadzi również obsługę jako producent kontraktowy dla wszystkich rodzajów lakierowania. Innym ważnym obszarem specjalizacji jest polerowanie powierzchni o wysokim połysku. Rynek wymaga od Reichert wysokiego wymiaru elastyczności, a gama produktów rozciąga się od indywidualnie produkowanych pojedynczych elementów do dużych serii.

Wyzwanie

Ze względu na szeroką gamę produktów, która rozciąga się od indywidualnie produkowanych pojedynczych sztuk do dużych serii, firma Reichert stanęła przed następującymi wyzwaniami: Po pierwsze, obróbka małych rozmiarów partii wymaga częstych zmian płyt zacisku i bloków podciśnieniowych na stole kratowym. Skutkuje to zbyt długimi czasami konfiguracji. Po drugie, istnieje zbyt mała elastyczność w obsłudze i procesie obróbki szczególnie kształtnych i małych przedmiotów obrabiany. Po trzecie, zakup części zamiennych jest zbyt kosztowny.

Współpracujemy z firmą Schmalz od ponad 20 lat i jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 20 lat.
∼ Jürgen Gaiser, wspólnik zarządzający, Reichert Holztechnik GmbH & Co. KG

Rozwiązanie Schmalza

Płyta stalowa Innospann firmy Schmalz do obróbki drewna to optymalne rozwiązanie dla producentów mebli. Ten podciśnieniowy system mocowania jest idealny do doposażenia centrum obróbczego CNC w stoły gładkie, kratowe lub konsolowe. Płyty przejściowe systemu mocującego bez węża są umieszczone bezpośrednio nad wężami doprowadzającymi podciśnienie systemów stołów kratowych i konsolowych. Elastyczny montaż jest możliwy przy użyciu maksymalnie czterech kostek bazowych i przyssawek. Do regulacji wysokości roboczej można użyć pierścieni dystansowych z wtyczką. Laserowe podziały siatki ułatwiają pracownikom prawidłowe ustawienie przyssawek podczas załadunku. Dzięki wyjątkowo elastycznemu uszczelnieniu z gumy piankowej firma Schmalz jest w stanie sprostać wyzwaniu, jakim jest bezpieczny proces obróbki chropowatych, teksturowanych i szczotkowanych części.

Płyta przejściowa Innospann oferuje znacznie większą elastyczność podczas wymiany przedmiotów obrabiany.

Płyta przejściowa Innospann oferuje znacznie większą elastyczność podczas wymiany przedmiotów obrabiany.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Mniej przestojówSzybka wymiana zużywających się części
EfektywnośćSkrócenie czasu konfiguracji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select