SELECT벨로우즈 흡입 패드 FSGA (1.5 배)직경 : 4 ~ 78mm자료 : HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD연결 니플 삽입적용 분야 표시185 제품 중 185 보기
SELECT벨로우즈 흡입 패드 FSG (2.5 배)직경 : 3 ~ 88mm재질 : HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD연결 니플 삽입적용 분야 표시210 제품 중 210 보기
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) from Ø 110 mmDiameter: 110 and 150 mmMaterial: NBR, SISupporting plate screwed to elastomer part적용 분야 표시4 제품 중 4 보기
Bellows Suction Cups FSGPL (1.5 Folds)Diameter: 100 to 250 mmMaterial: HT1, NBRSupporting plate vulcanized to elastomer part적용 분야 표시10 제품 중 10 보기
Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)Diameter: 22 to 80 mmMaterial: HT2 Connection nipple vulcanized to elastomer part적용 분야 표시18 제품 중 18 보기
Bellows Suction Cups FSGB (3.5 Folds)Diameter: 25 mmMaterial: NBR, SIConnection nipple plugged into elastomer part적용 분야 표시4 제품 중 4 보기