Schmalz

Oppervlakgrijpersysteemen FQE

Flexibel, snel, efficiënt.

Configureerbare universele grijper met geïntegreerde of externe vacuümopwekking voor het hanteren van werkstukken, bijv. in de intralogistiek

Productaanvraag

Innovatief productontwerp volgens ISO TS 15066 maakt de MRK-werking mogelijk

Modulair lichtgewicht ontwerp voor een laag eigengewicht en dus een hogere effectieve belasting

Energie-efficiënte, geïntegreerde vacuümopwekking voor lage bedrijfskosten

Geïntegreerde regelventielen voor minimale cyclustijden en storingscontouren

Flexibel grijperontwerp maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk

Uw individuele configuratie

De oppervlakgrijpersystemen FQE bieden de buigslapheid om alle belangrijke parameters aan te passen aan uw behoeften. Dankzij innovatieve configurators kunnen onze medewerkers in een mum van tijd een op maat gemaakte oplossing voor u maken.

Naast een offerte voor uw individuele product ontvangt u ook een CAD-model.

Vraag nu uw persoonlijke configuratie aan en neem contact met ons op!

Configuratieaanvraag
Modulair systeem

IMG1:

(1) Flensaansluiting

(2) Vacuümaansluiting

(3) Zuigbak

(4) Vacuümplaat

 

IMG2:

(1) Flensaansluiting

(2) Deksel van de geluiddemper

(3) SEP-ecoPump

(4) Zuigbak

(5) Isolatie van de geluiddemper

(6) Vacuümplaat (uitwisselbaar)

(7) Meerpens-stekkerverbinding

(8) Optionele vacuümschakelaar VSI

Bestelinformatie

Productcode

Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
Naam
Code Type
FQE FQE
Type grijper
Code Type
Xb Geïntegreerde, pneumatische vacuümopwekking, sturing via externe ventielen mogelijk
RXb Gebruiksklare grijper met geïntegreerde pneumatische aansluiting voor vacuümopwekking, passend bij de robot. Sturing via externe ventielen mogelijk
Xc Geïntegreerde, pneumatische vacuümopwekking, inclusief geïntegreerde regelventielen voor sturing
RXc Gebruiksklare grijper met geïntegreerde pneumatische vacuümopwekking, passend bij de robot. Inclusief geïntegreerde regelventielen voor sturing
M Voor externe vacuümopwekking
RM Gebruiksklare grijper voor externe vacuümgenerator die bij de robot past
Lengte in mm
Code Type
Aantal Lengte van grijper
Breedte in mm
Code Type
Aantal Breedte grijper
Afdichtingselement en filter*
Code Type
SPB220F Type vacuümgrijper + diameter ophangoog + filter
O10 Type schuim + filter

* Genoemde afdichtingselementen zijn voorbeelden. Andere varianten leverbaar

Configuratie code
Code Type
ABC00001C Individuele configuratiecode

Bestelinformatie

Aanduiding

Variant Type
FQE FQE

 

Methode van grijpen

Variant Type
Xb Geïntegreerde, pneumatische vacuümopwekking, regeling via externe ventielen mogelijk
Xc Geïntegreerde, pneumatische vacuümopwekking, met stuurventielen
M Externe vacuümaansluiting

 

Maat

Variant Type Compatibel afdichtingselement (bijpassende stromingsweerstand)
120x60 120 x 60 mm

Afsluitplaat (SW50)

Insteekvacuümgrijper (SW80)

Inschroefvacuümgrijper (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Afsluitplaat (SW100, SW130)

Insteekvacuümgrijper (SW100, SW130)

Inschroefvacuümgrijper (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Afsluitplaat (SW80, SW100)

Insteekvacuümgrijper (SW80, SW100)

Inschroefvacuümgrijper (SW100, SW130)

 

Afdichtingselement

Variant Type  
AA O10 Afdekschuim
AB O20 Afdekschuim
AC N10 Afdekschuim
AD N20 Afdekschuim
AE O10O10 Afdekschuim
AF O10N10 Afdekschuim
AG O10S05 Afdekschuim
AH O10O10F Afdekschuim
AJ O10N10F Afdekschuim
AK O10S05F Afdekschuim
AL N10SU Afdekschuim
AR N10SU-ESD Afdekschuim
AM SPB2 20 SI-40 Push-in zuignap
AN SPB2 20 SI-40 Zuignap met filter
AS SPB2 40 SI-55 Zuignap
AT SPB2 40 SI-55 Zuignap met filter
AU SAB2 20 NBR-60 Zuignap
AV SAB2 20 NBR-60 Zuignap met filter
AW SAB2 20 HT1-60 Zuignap
AZ SAB2 20 HT1-60 Zuignap met filter
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Zuignap met schroefdraad
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Zuignap met schroefdraad en filter

 

Stromingsweerstand

Variant Type Compatibel afdichtingselement (afmetingen)
21 SW50 Afsluitplaat (120x60)
22 SW60 Inschroefvacuümgrijper (120x60 | 300x130)
23 SW80

Afsluitplaat (300x130)

Insteekvacuümgrijper (120x60 | 300x130)

Inschroefvacuümgrijper (120x60 | 300x130)

24 SW100

Afsluitplaat (220x80 | 300x130)

Insteekvacuümgrijper (220x80 | 300x130)

Inschroefvacuümgrijper (220x80 | 300x130)

26 SW130

Afsluitplaat (220x80)

Insteekvacuümgrijper (220x80)

Inschroefvacuümgrijper (220x80)

 

Aansluiting vacuümmeting

Variant Type  
A Analoge manometer Analoge manometer
B VSi Vacuüm- en drukschakelaar
C STV-GE-4 Steekschroefverbinding recht voor slangdiameter 4 mm
D STV-W-4 Steekschroefverbinding haaks voor slangdiameter 4 mm
E VRS-SB Schroefplug met kraag

 

Afblaasaansluiting

Variant Type  
2 STV-GE-4 Steekschroefverbinding recht voor slangdiameter 4 mm
3 STV-W-4 Steekschroefverbinding haaks voor slangdiameter 4 mm
4 VRS-SB Schroefplug met kraag

 

Persluchtaansluiting

Variant Type  
A STV-GE-6 Steekschroefverbinding recht voor slangdiameter 6 mm
B STV-W-6 Steekschroefverbinding haaks voor slangdiameter 6 mm
C STV-GE-8 Steekschroefverbinding recht voor slangdiameter 8 mm
D STV-W-8 Steekschroefverbinding haaks voor slangdiameter 8 mm
E STV-GE-10 Steekschroefverbinding recht voor slangdiameter 10 mm
F STV-W-10 Steekschroefverbinding haaks voor slangdiameter 10 mm

 

Bediening

Variant Type  
2 NPN Schakelen naar negatief
3 PNP Schakelen naar positief
Technische gegevens
Type Gewicht [g] Aantal zuigcellen Raster [mm]

Max. Belastingscapaciteit** [N] voor belastingsgevallen 1+2:

Max. Belastingscapaciteit** [N] voor belastingsgeval 3:
FQE-M-120x60 Schuim 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 Zuigers 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 Schuim 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 Zuigers 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 Schuim 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 Zuigers 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 Schuim 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 Zuigers 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 Schuim 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 Zuigers 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 Schuim 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 Zuigers 1310 59 17x17 375 185
** Afhankelijk van het afdichtingselement en het vacuümniveau.
FQE-V:
Alle grijpergroottes van 230x120 tot 400x280 mm: 375 N (belastingsgevallen 1+2)
Alle grijpergroottes van 230x120 tot 400x280 mm: 185 N (belastingsgeval 3)
Industriesegmenten
  • Logistiek
  • Verpakkingen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

SoftwareTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

Area Gripping Systems FQE-V Xc

  • Integrated, pneumatic vacuum generation and valves for control
  • Freely scalable, 3D-printed suction plate
  • Suitable for lightweight robotics and operation with collaborative robots
  • Sealing element: sealing foam, suction cup
Bekijk 8 van 8 producten
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen