Vlakke grijpers: flexibel verpakken, efficiënt besparen
De vlakke-grijpersystemen FA-X / FA-M verwerken verschillende werkstukken nauwkeurig en zeer energieefficiënt.
Als je automatisch wilt palletiseren, depalletiseren, picken of sorteren, moet je veilig en efficiënt met verschillende werkstukken kunnen omgaan. Dit is een echte uitdaging in de logistiek, houtverwerking en verpakking. Met de vacuüm-grijpersystemen FA-X en FA-M presenteert Schmalz een oplossing die zowel flexibel als energieefficiënt is. Applicaties gebruiken ze om werkstukken van hout, metaalplaat, glas en kunststof te verplaatsen. Deze kunnen ook poreus, flexibel en onregelmatig van bouwvorm zijn. Dankzij hun lage eigengewicht en minimale storende contouren zijn de eindeffectoren ideaal voor robotarmen. De oppervlakte grijpsystemen zijn geoptimaliseerd voor duurzame processen en veelzijdige handling van materiaal en bieden een maximaal rendement met een minimaal verbruik.
Intelligente technologie voor duurzame processen
Energiebesparing, kosten laten zakken
De energiebesparingsfunctie verlaagt het deblokkeringselement met wel 80 procent omdat afzonderlijke sproeileidingen gericht kunnen worden geschakeld. Dit verlaagt niet alleen de bedrijfskosten, maar bespaart ook hulpbronnen. Stilstand kost geld. Daarom focust Schmalz op eenvoudig onderhoud: dankzij de snelwissel lijmlaag kunnen werknemers het afdichtingsschuim in slechts enkele minuten vervangen. Het ejektor is gemakkelijk toegankelijk. Optioneel detecteert een geïntegreerd sensorsysteem in het afdichtingsschuim of het werkstuk correct is vastgepakt - dit verhoogt de betrouwbaarheid van het proces en minimaliseert afval.
Met de vacuüm-grijpersystemen FA-X / FA-M biedt Schmalz een oplossing die processen automatiseert, bedrijfskosten laat dalen en de productie klaar maakt voor de toekomst. Klanten profiteren van flexibele, onderhoudsvriendelijke en intelligente technologie die naadloos kan worden geïntegreerd in bestaande systemen.
Het optionele LED-display informeert de gebruiker bijvoorbeeld over deblokkeringselementen en toestandsbewaking.
Perscontact
Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.