Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het picken en stapelen van bevroren gehaktbroodjes met de vingergrijper mGrip. Eigenstabiele, zware voorwerpen worden stevig vastgepakt zonder weg te glijden, zelfs op gladde oppervlakken. De grijper verzekert een nauwkeurige plaatsing voor goed stapelen en voorkomt vervorming tijdens de handling.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.