- UITFASERINGSITEM
SCPS 15 M G02 NC M12-5 PNP
Onderdeelnr.: 10.02.02.06752
Compacte ejector met geïntegreerde luchtbesparende regeling in smalle uitvoering
Industriesegmenten: Batterijen | Universeel
| Nozzle size | 15 |
| Shape compact ejectors | Power blow-off |
| Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Suction rate (max.) | 65.5 (l/min) |
| Air consumption suction | 98 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally closed |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| H1 | 117,8 mm |
| L1 | 105 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
| Shape compact ejectors | Power blow-off |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 15 |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 4,03 m³/h |
| Suction rate (max.) | 65,5 l/min |
| Air consumption suction | 6,03 m³/h |
| Air consumption suction | 98 l/min |
| Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
| Sound pressure level free | 77 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 65 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Weight | 0,21 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Suction rate (max.) | 2,31 cfm |
| Air consumption suction | 3,46 cfm |
| Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
| Max. vacuum | -25,1 inHg |
| Control valve | Normally closed |
| Product family | SCPS |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Goede dingen nog beter gemaakt.
De SCPS ejektoren zijn nu ook leverbaar met een 7-segments display!
De nieuwe SCPSc serie maakt het bedrijf nog eenvoudiger:
Alle grijpersystemen en instelwaarden zijn in één oogopslag af te lezen en het product is nog eenvoudiger te configureren.