Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPS / SCPSc / SCPSi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

 

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, DIN ray montajı, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, atık hava seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • FAZ AŞIMI KALEMI

SCPS 15 M G02 NC M12-5 PNP

Parça no.: 10.02.02.06752

Entegre havalı kompakt tip ejektör dar tasarımda kontrol

Endüstriler: Batarya | Genel

Nozul boyutu15
Şekil kompakt ejektörlerGüç üfleme
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Vakum debisi (maks.)65.5 (l/min)
Hava tüketimi emiş98 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Koruma tipi IPIP 65 (fiş ile)
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H1 117,8  mm
L1 105  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Şekil kompakt ejektörler Güç üfleme
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 15
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 4,03  m³/h
Vakum debisi (maks.) 65,5  l/min
Hava tüketimi emiş 6,03  m³/h
Hava tüketimi emiş 98  l/min
Hava tüketimi üfleme 7,2  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 120  l/min
Ses seviyesi serbest 77  dB(A)
Ses seviyesi emiş 65  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 6  mm
Ağırlık 0,21  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 43,5 ... 87,0
Vakum debisi (maks.) 2,31  cfm
Hava tüketimi emiş 3,46  cfm
Hava tüketimi üfleme 4,24  cfm
Maks. vakum -25,1  inHg
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Ürün ailesi SCPS
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.

SCPS ejektörleri artık 7 segmentli bir ekranla da mevcuttur!
Yeni SCPSc serisi kullanımı daha da kolaylaştırıyor:
Tüm sistem durumları ve ayar değerleri bir bakışta okunabilir ve ürünün yapılandırılması daha da kolaydır.

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git