ROB-SET VEE FANUC
Onderdeelnr.: 10.01.36.00282
Compleet vacuümeffectorsysteem voor aansluiting op lichte robots
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Utilization design | Vacuum end effector |
| for | Fanuc |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 133 mm |
| H | 136,8 mm |
| D | 55 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Suction rate (max.) | 42,5 l/min |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 0,32 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie