- UITFASERINGSITEM
FXP-SW60 1036 5R18 O10O10
Onderdeelnr.: 10.01.38.03079
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1036 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R18 |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Number of suction cells | 275 |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Nozzle diameter | 0.6 (mm) |
| Air consumption [l/min] | 625 (l/min) |
| Weight | 5.1 (kg) |
| Product family | FXP |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 109 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1.036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SW |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Arrangement | 5R18 |
| Material type | Foam open, height 2 x 10 mm |
| Number of suction cells | 275 |
| Suction force at -250 mbar | 840 N |
| Suction rate (max.) | 2.270 l/min |
| Air consumption [l/min] | 625 l/min |
| Sealing element | - |
| Weight | 5,1 kg |
| Product family | FXP |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie