Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-B is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic 
  • Plastic adapter ring 

Available spare parts: suction plate (top) VCSP-O, wear part set, touch valve TV, adapter ring
Available accessories: suction plate (top) foam rubber

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-B 120x50x48 TV

Onderdeelnr.: 10.01.12.03171

Blokzuiger

Dimension (LxW)120 x 50
Height H48 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 50  mm
H 48  mm
H2 38  mm
L 120  mm
L1 146  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 0,39  kg
Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen