Schmalz

Sipariş Bilgileri

VCBL-B vakum bloğu monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Üst vakum plakası tipi VCSP-O - elastomer parça, çeşitli boyutlarda ve vakum yüzeylerinde mevcuttur
  • Plastikten yapılmış ana gövde
  • Plastik adaptör halkası

Mevcut yedek parçalar: Vakum contası (üst) VCSP-O, aşınma parçası seti, dokunmatik valf TV, adaptör halkası
Mevcut aksesuarlar: Vakum contası (üst) sünger kauçuk

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VCBL-B 120x50x48 TV

Parça no.: 10.01.12.03171

Vakum bloğu

Boyutlar (LxW)120 x 50
Yükseklik H48 (mm)
Ek fonksiyon vakum bloğuAlgılama valfi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 50  mm
H 48  mm
H2 38  mm
L 120  mm
L1 146  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 0,39  kg
Biesse is a registered and protected trademark. The articles listed here are products of J. Schmalz GmbH that have been designed to fit CNC machining centers from Biesse.
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git