VCBL-B 120x50x48 TV
Część nr.: 10.01.12.03171
+Blokzuiger VCBL-B 120x50x48 TV Redesign
Dimension (LxW) | 120 x 50 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 50 mm |
H | 48 mm |
H2 | 38 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Weight | 0,39 kg |
Dokumentacja
Dokumentacja