FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
Onderdeelnr.: 10.01.02.01440
Veerstoter met demping en hoogtecompensatie, Heavy-Duty
Industriesegmenten: Universeel
| Suction cup connection | G1/2"-AG |
| Product family | FSTE-HDB |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1/2"-AG |
| G3 | M30x1.5-M |
| H | 136,3 mm |
| H2 | 36,8 mm |
| LG1 | 16 mm |
| LG2 | 10,5 mm |
| LG3 | 50 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 32 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard anti-block |
| Spring rate | 3,83 N/mm |
| Spring pretension | 4,6 N |
| Spring force center | 52,5 N |
| Vertical load | 4.900 N |
| Horizontal load | 1.870 N |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Weight | 590 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE-HDB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie