Schmalz

Bestelinformatie

The spring plunger FSTI is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Onderdeelnr.: 10.01.02.00865

Veerstoter met inwendige demperveren en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Automotive | Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFSTI
Spring stroke Z10 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 G1/8"-M
G2 G1/4"-AG
G3 M18x1.5-M
H 71  mm
H2 21  mm
LG1 6,5  mm
LG2 10  mm
LG3 41  mm
SW1 27  mm
SW2 13  mm
SW3 17  mm
Z (Stroke) 10  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Spring rate 0,1  N/mm
Spring pretension 7,08  N
Spring force center 7,57  N
Vertical load 1.000  N
Horizontal load 500  N
Tightening torque (max) 40  Nm
Weight 150  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTI
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen