Onderdeelnr.: 10.01.27.01971
Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking
| Suction rate (max.) | 40 (m³/h) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Reservoir volume | 80 (l) |
Highest clamping force due to powerful vacuum pump with over 90% vacuum
Maximum safety through monitoring of operating vacuum and fill level with visual and audible warning devices incl. integration into the machine control system
Automatic emergency stop function protects the pump from suctioned liquids
Fast emptying due to compressed air connection
Optimum vacuum value with minimum energy consumption thanks to adjustable energy-saving function

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 4 van 4 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.27.01971
Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking
| Suction rate (max.) | 40 (m³/h) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Reservoir volume | 80 (l) |

Onderdeelnr.: 10.01.27.01969
Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking
| Suction rate (max.) | 10 (m³/h) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 0.37 (kW) |
| Reservoir volume | 30 (l) |

Onderdeelnr.: 10.01.27.01972
Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking
| Suction rate (max.) | 63 (m³/h) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Reservoir volume | 80 (l) |

Onderdeelnr.: 10.01.27.01970
Vacuüm unit met olie gesmeerde pomp, vacuüm buffer, vloeistofaf- scheider en systeembewaking
| Suction rate (max.) | 21 (m³/h) |
| Voltage at 50 Hz | 230 / 400 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 0.75 (kW) |
| Reservoir volume | 30 (l) |