SVB-GE 8-6/6-4
Onderdeelnr.: 10.08.02.00543
Koppeling recht
| Length L | 31.5 (mm) |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Nominal size | 6 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6 mm |
| D1 | 11,6 mm |
| L | 31,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal size | 6 mm |
| Material | Plastics |
| Operating temperature | -20 ... 60 °C |
| Weight | 4 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie