Schmalz

Systemy dźwigowe

Dzięki modułowemu systemowi żurawie i wciągniki łańcuchowe firmy Schmalz umożliwiają konfigurację rozwiązań dla niemal wszystkich procesów związanych z obsługą wewnętrzną i logistyką.

Optymalne dostosowanie do nominalnego obciążenia podnośnika rur lub urządzenia podnoszącego

Doskonałe właściwości jezdne i niska masa ruchoma

Wysokiej jakości elementy o niskim zużyciu z anodowaną powierzchnią profilu

Zapewnia wysoką prędkość roboczą i dokładność pozycjonowania

Wspiera ergonomiczną i niemęczącą pracę

Znalezienie odpowiedniego podnośnika

Nasz konfigurator wskaże odpowiedni, ergonomicznie zaprojektowany podnośnik - wystarczy kilka szczegółów dotyczących aplikacji i nie wymaga znajomości produktu.

Więcej informacji o konfiguratorze

Filtruj wyniki

Industry sector

Żurawie oborotowe

  • Ergonomiczny i przyjazny dla zdrowia transport wszelkiego rodzaju ładunków w miejscu pracy
  • Elastyczna integracja poprzez montaż na kolumnie lub ścianie
  • Nośność do 1.000 kg
Pokaż kategorię

Suwnice

  • Montaż na konstrukcji sufitowej lub szkieletowej
  • Udźwig do 1.200 kg
  • Szczególnie nadaje się do pracy na dużych powierzchniach
  • Nośność do 1.200 kg
Pokaż kategorię

Modułowa konstrukcja stalowa KBG

  • Maximum dimensions (LxWxH): approx. 30 x 8.5 x 5.5 m
  • Maximum load capacity: approx. 500 kg (workpiece weight and weight of lifting device)
  • Material: galvanized steel
  • Profile cross-section: 140 x 140 x 4 mm
Pokaż kategorię

Żurawie przeciwwybuchowe dla obszarów zagrożonych wybuchem

  • Modułowy system suwnic do elastycznego i ekonomicznego montażu indywidualnych rozwiązań dźwigu
  • Elastyczna integracja dzięki opcjonalnie wielu opcjom montażu: kolumna, ściana, sufit lub konstrukcja stalowa
  • Zastosowanie w obszarach niebezpiecznych
  • Pojemność do 140 kg (żurawie obrotowe) lub 1200 kg (systemy suwnicowe)
Pokaż kategorię

Wciągniki łańcuchowe

  • Wytrzymały wciągnik łańcuchowy z wyłącznikiem krańcowym
  • Udźwig do 2.500 kg
  • Standardowa wysokość podnoszenia 3.000 mm
  • Certyfikat CSA dla USA i Kanady
Pokaż kategorię

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka