Schmalz

Nowy chwytak powierzchniowy: węższy z pełną mocą

Dzięki modelom FXP-60 i FMP-60 firma Schmalz wprowadza odchudzoną serię swojego uniwersalnego chwytaka powierzchniowego do dla przetwórców szkła i drewna, a także specjalistów z zakresu intralogistyki. Nowy podciśnieniowy system chwytakowy jest obecnie dostępny w różnych długościach oraz z lub bez zintegrowanego generatora podciśnienia.

Chwytak o wąskiej powierzchni obsługuje przedmioty obrabiane niezależnie od ich geometrii, położenia i orientacji.

Schmalz odchudza swój chwytak powierzchniowy. W przeciwieństwie do wersji o szerokości 130 milimetrów, FXP-60 i FMP-60 mierzą zaledwie 60 milimetrów, co czyni je idealnymi do stosowania w ciasnych przestrzeniach, przy ograniczonych konturach lub do obsługi pojedynczych wiązek. Smukłość nie wpływa na wydajność: na górze FXP-60 znajduje się energooszczędny wielostopniowy eżektor, który zapewnia niskie koszty eksploatacji i wysoką niezawodność działania. Wariant FMP-60 jest przystosowany do współpracy z zewnętrznym generatorem podciśnienia.

Idealne obszary zastosowania to zautomatyzowana obróbka tworzyw sztucznych, blach, szkła i drewna oraz intralogistyka. Mimo niewielkiej szerokości FXP-/FMP-60 nie jest wymagający, jeśli chodzi o wymiary czy pozycję odbioru przedmiotu. Dzięki zintegrowanej technologii ograniczników przepływu minimalny stopień pokrycia wynosi 50 procent. Dzięki temu nawet przedmioty z zagłębieniami lub wykonane z porowatych materiałów nie stanowią problemu dla tego wąskiego chwytaka.

Nowy chwytak powierzchniowy jest szczególnie lekki dzięki swojej modułowej konstrukcji składającej się z profilu aluminiowego z pianką uszczelniającą jako powierzchnią chwytającą. Umożliwia to uzyskanie wysokiej dynamiki w procesie przenoszenia. Podczas gdy szerokość jest ustalona, klient może określić długość indywidualnie w odstępach co 18 milimetrów. Minimalna długość wynosi 316 milimetrów dla wariantu FMP-60 i 388 milimetrów dla wersji ze zintegrowanym generatorem próżni; maksymalna długość wynosi 1,972 milimetrów.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select