- POZYCJA DO WYCOFANIA
FXP-S-SVK 1234 3R18 O20
Część nr.: 10.01.38.00901
Podciśnieniowy system chwytakowy o dużej powierzchni z zintegrowany pneum. Wytwarzanie podciśnienia i zawory kulowe przepływowe
Branże: Uniwersalne
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 198 |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Design vacuum generator | Multi-stage ejector SEMP |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Air consumption [l/min] | 875 (l/min) |
| Weight | 6.1 (kg) |
| Product family | FXP |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 109 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1234 mm |
| L2 | 1194 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 198 |
| Suction force at -250 mbar | 1650 N |
| Suction rate (max.) | 2940 l/min |
| Air consumption [l/min] | 875 l/min |
| Voltage | 24V - DC |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Additional function area gripper | 2x control valve vacuum / blow-off |
| Weight | 6,1 kg |
| Product family | FXP |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja