Schmalz

Bestelinformatie

  • Integrated control valves at FXP-S (optional)
  • Control of vacuum on/off (24V DC, normally open) and blow off on/off (24V DC, normally closed) on version FXP-S
  • Integrated in the end cover
  • Electrical connection: M12 plug (4-pole)

 

Available spare parts: sealing foam (DI-PL), suction cup (SPB2)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

FXP-S-SVK 1234 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.00901

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor geïntegreerde pneu. vacuümopwekking stromingskogelventiel

Industriesegmenten: Universeel

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R18
Material typeFoam open, height 20 mm
Number of suction cells198
Additional function area gripper2x control valve vacuum / blow-off
Design vacuum generatorMulti-stage ejector SEMP
Construction vacuum switchPNP switching
Voltage DC24 V - DC
Air consumption [l/min]875 (l/min)
Weight6.1 (kg)
Product familyFXP
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
B3 21,6  mm
H 70  mm
H1 109  mm
H2 20  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 28  mm
L 1.234  mm
L2 1.194  mm
L3 154  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
Toelaatbare maattoleranties voor elastomeer onderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3 Notitie: Voor de lengtes 1.234 mm en 1.432 mm worden twee ejektoren en geluiddemperbox afdichtingen gebruikt. Type FXP vereist persluchtslang 12/9 mm.
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Arrangement 3R18
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 198
Suction force at -250 mbar 1.650  N
Suction rate (max.) 2.940  l/min
Air consumption [l/min] 875  l/min
Voltage 24V - DC
Sealing element -
Additional function area gripper 2x control valve vacuum / blow-off
Weight 6,1  kg
Product family FXP
Sound level: 74 dB(A) Max. degree of evacuation 55 %
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen