- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Coil
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Coil Obsługa zwojów i taśm szczelinowych
Obsługa cewek o różnych rozmiarach za pomocą tylko jednego urządzenia poprzez komory próżniowe, które mogą być oddzielnie włączane i wyłączane
Bezpieczne zasysanie i dokładne pozycjonowanie zwojów dzięki przezroczystej płycie ssącej ze szkła akrylowego zapewniającej optymalną widoczność obrabianego przedmiotu
Obsługa z podciśnieniem umożliwia bezuszkodzeniowe chwytanie bez użycia zacisków mechanicznych
Bezwysiłkowe wychylanie i zrównanie z podłogą możliwe dzięki elektrycznemu napędowi do precyzyjnego, bezstopniowego wychylania ładunku
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

Projekt

- Podciśnieniowe urządzenie podnoszące (1) z oddzielnie przełączanymi komorami próżniowymi (pierścienie ssące)
- Elektryczna pompa próżniowa (2) dla krótkich czasów ewakuacji
- Napęd elektryczny (3) do precyzyjnego, bezstopniowego odchylania ładunku
- Przezroczysta płyta ssąca (4) do łatwego pozycjonowania ładunku
- Akustyczne urządzenie ostrzegawcze i zbiornik próżniowy (5) do ochrony przed spadkiem podciśnienia w przypadku awarii zasilania
Dane techniczne
| Typ | Maks. udźwig [kg] | Min. Ø detalu [mm] | Maks. Øt detalu [mm] | Liczba płyt ssących |
|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 500 | 600 | 1,200 | 3 |
| Coil 750 90° | 750 | 600 | 1,400 | 3 |
| Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1,800 | 3 |
| Typ | Ø wewn. płyty ssącej D1 [mm] | Ø zewn. płyty ssącej D2 [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Uchwyt operatorski L1 [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 410 | 850 | 1,300 | 660 | 140 |
| Coil 750 90° | 410 | 1,050 | 1,300 | 660 | 155 |
| Coil 1000 90° | 410 | 1,200 | 1,300 | 660 | 190 |
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
.jpg)