- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Window 200/300
Obsługa pionowa okien, tafli szkła i elementów szklanych
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące ze specjalnymi płytami ssącymi dla uzyskania maksymalnej siły trzymania na powierzchniach szklanych
Zwiększona produktywność dzięki szybkiemu i ergonomicznemu przenoszeniu elementów szklanych
Płynny obrót obrabianego elementu na elemencie sterującym
Wąski korpus podstawy zapewnia dobrą widoczność obrabianego przedmiotu
Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!
Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

Projekt

- Wąski korpus podstawy (1) do transportu pionowego
- Elektryczna pompa próżniowa (2) dla krótkich czasów ewakuacji
- Ergonomiczny uchwyt roboczy (3) do pionowego obracania elementów roboczych
- Ręczny zespół do obracania (4) do 90° w lewo lub w prawo, opcjonalnie z napędem elektrycznym
- System trawersyjny (5) z płytami ssącymi odpornymi na promieniowanie UV i ozon (6)
Dane techniczne
VacuMaster Window Basic
| Typ | Mechanizm obrotowy | Maks. udźwig [kg] | Liczba płyt ssących | ∅ płyt ssących [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | Manualnie, prawo/lewo | 200 | 2 | 305 |
| Window Basic 300 | Manualnie, prawo/lewo | 300 | 4 | 305 |
| Typ | Długość L [mm] | Szerokość B [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość całkowita L1 [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
| Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1,100 | 400 | 55 |
VacuMaster Window Comfort
| Typ | Mechanizm obrotowy | Maks. udźwig [kg] | Liczba płyt ssących | ∅ płyt ssących [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | Manualnie, prawo/lewo | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 200 EL | Elektryczny, prawy | 200 | 2 | 305 |
| Window Comfort 300 | Manualnie, prawo/lewo | 300 | 4 | 305 |
| Window Comfort 300 EL | Elektryczny, prawy | 300 | 4 | 305 |
| Typ | Długość L [mm] | Szerokość B [mm] | Wysokość całkowita H [mm] | Głębokość całkowita L1 [mm] | Waga [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
| Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
| Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
| Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.