Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The adapter plate AP-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Main body made of aluminum
  • Bottom sealing frame 

 Available spare parts: sealing frame
Available accessories: vacuum blocks

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

AP-R-160x160x16-50x50

Część nr.: 10.01.15.00296

Adapter-Plate for grid tables

forGrid table systems
Working height H (AH)45 (mm)
Length L160 (mm)
Width B160 (mm)
Height H16 (mm)
Grid50x50
Recommended slot width x slot depth [mm]5/7
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 160  mm
H 16  mm
L 160  mm
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka