Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Mounting profile MO-PROF is delivered in the desired length.

 

Available accessories: sealing plate, sealing frame, section connector, mounting bracket, sliding block, drilling jig, self-cutting lens head screws

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

MO-PROF 40 3TN AL-1

Część nr.: 26.07.01.00022

Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems

Branże: Uniwersalne

Width B40 (mm)
Length (max.)6000 (mm)
Formwith 3 T-slots
MaterialAl Mg Si 0.5 F22
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 40  mm
B1 20  mm
B3 5,2  mm
d 4,6  mm
H1 20,5  mm
H2 10  mm
6000  mm
Note: Additional costs for cut
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Area 6,5  cm²
Resistance moment Wx 5,5  cm3
Resistance moment Wy 5,2  cm3
Moment of area Ix 12,7  cm4
Moment of area Iy 10,4  cm4
Deflection max. 0,8  mm/m
Material Al Mg Si 0.5 F22
Mass 1,8  kg/m
Product family MO-PROF
Note: There are additional costs for cutting!
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka