Schmalz

Rury SXT-RT

Średnica rury 25, 40 i 60 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Lekka rura aluminiowa zoptymalizowana dla wysoce dynamicznych procesów z maksymalną wydajnością

Kompatybilny z popularnymi systemami oprzyrządowania (średnice rur 25, 40 i 60 mm)

Indywidualna długość rury

Dzięki rurom SXT-RT masz pełną elastyczność: wybierz długość, której potrzebujesz. Nasz personel sprzedaży niezwłocznie przedstawi klientowi wykonaną na zamówienie ofertę - szybko, nieskomplikowanie i osobiście.

Poproś o indywidualną konfigurację już teraz i skontaktuj się z nami!

Dostępne średnice zewnętrzne: 25 mm, 40 mm, 60 mm
Zakres długości: 150 mm do 4.000 mm
Materiał: Aluminium

Konfiguracja zapytania ofertowego
Projekt
  • Rura aluminiowa o dużej grubości ścianki (1)
Dane techniczne
  • Rura aluminiowa o dużej grubości ścianki (5 do 6 mm)
  • Średnica 25 do 60 mm
  • Max. Długość 3.000 mm
Dane dotyczące wydajności
Metryczna
Imperialne
02004006008001000
1 kg0,000,020,180,611,452,84
2 kg0,000,050,361,232,915,68
5 kg0,000,110,913,077,2714,20
10 kg0,000,231,826,1414,5528,41
02004006008001000
1 kg0,000,000,030,110,250,50
2 kg0,000,010,060,210,510,99
5 kg0,000,020,160,541,272,48
10 kg0,000,040,321,072,544,97
02004006008001000
1 kg0,000,000,010,030,070,14
2 kg0,000,000,020,060,150,29
5 kg0,000,010,050,160,370,72
10 kg0,000,010,090,310,741,44
02004006008001000
1 kg0,000,020,180,611,452,84
2 kg0,000,050,361,232,915,68
5 kg0,000,110,913,077,2714,20
10 kg0,000,231,826,1414,5528,41
02004006008001000
1 kg0,000,000,030,110,250,50
2 kg0,000,010,060,210,510,99
5 kg0,000,020,160,541,272,48
10 kg0,000,040,321,072,544,97
02004006008001000
1 kg0,000,000,010,030,070,14
2 kg0,000,000,020,060,150,29
5 kg0,000,010,050,160,370,72
10 kg0,000,010,090,310,741,44
Branże
  • Metal
  • Motoryzacja
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Outside diameter D
Industry sector
Product family

1 - 3 z 3 wyników

SXT-RT 25x3012 AL

Część nr.: 26.07.01.00444

Rura do poprzeczek narzędziowych

Outside diameter D25 (mm)
MaterialAluminum
Length L3012 (mm)
SXT-RT 40x3012 AL

Część nr.: 26.07.01.00443

Rura do poprzeczek narzędziowych

Outside diameter D40 (mm)
MaterialAluminum
Length L3012 (mm)
SXT-RT 60x4012 AL

Część nr.: 26.07.01.00445

Rura do poprzeczek narzędziowych

Outside diameter D60 (mm)
MaterialAluminum
Length L4012 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka