Chwytak przepływowy SCG
- Wydajność ssania: 270 do 650 l/min
- Średnica powierzchni ssącej: 20 mm do 60 mm
Pokaż kategorię
Chwytak strumieniowy SCGS charakteryzuje się wąskim kształtem umożliwiającym stosowanie w ograniczonych warunkach przestrzennych. Jednocześnie zajmuje mało miejsca, gdy konieczne jest przenoszenie kilku produktów blisko siebie. W połączeniu z naszymi przyssawkami NBR-ESD chwytak strumieniowy jest idealnym rozwiązaniem do przenoszenia niezmontowanych i zmontowanych płytek PCB. Minimalny nacisk na powierzchnię i zdolność do przenoszenia produktów przy niskim stopniu obłożenia zapewniają niezawodne manewrowanie nawet perforowanymi elementami roboczymi.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.