Przyssawki mieszkowe SAB (1,5 fałdy)
- średnica: 22 do 125 mm
- Materiał: NBR
- Sutek połączeniowy wulkanizowany na
W tłoczni samochodowej należy zapewnić dynamiczną obróbkę przy możliwie najkrótszych czasach cyklu. Bezpieczne i precyzyjnie pozycjonowane przenoszenie elementów karoserii samochodowych wykonanych z blachy aluminiowej zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu przyssawki podciśnieniowej firmy Schmalz. Na filmie przedstawiono przyssawki podciśnieniowe, które zostały opracowane specjalnie do przenoszenia elementów roboczych w przemyśle motoryzacyjnym.
Przyssawki podciśnieniowe typu SAB są przeznaczone do dynamicznego przenoszenia arkuszy blachy i skracają czas cyklu w tym procesie. Wielkopowierzchniowy, strukturalny wspornik wewnętrzny zapobiega głębokiemu tłoczeniu cienkich arkuszy. Przyssawki SAB umożliwiają przejmowanie dużych sił ścinających nawet w przypadku naoliwionych blach. Specjalny rowek na spodzie przyssawki ułatwia przenoszenie bez przemieszczania się. Dzięki konstrukcji z 1,5 zagięciami przyssawka optymalnie dopasowuje się do zakrzywionych elementów roboczych. Jednocześnie 1,5 zagięcia zapewnia bardzo dobre tłumienie drgań, gdy przyssawka jest umieszczona na elemencie roboczym. Przyssawki SAB są stosowane na przykład w systemach podawania dla linii pras w przemyśle motoryzacyjnym.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.