Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - Ethernet
Czym jest (przemysłowy) Ethernet?
Przemysłowy Ethernet opisuje serię protokołów opartych na Ethernet jako medium komunikacyjne. W przeciwieństwie do "biurowego Ethernetu", systemy Industrial Ethernet, takie jak ProfiNet, EtherCAT i Ethernet/IP są zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i solidności w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia potrzeb produkcji przemysłowej.
Ethernet przemysłowy pozwala na zintegrowaną komunikację na wszystkich poziomach, od czujników i elementów wykonawczych poprzez nadrzędne sterowniki (PLC) i poza nimi aż po poziom sterowania. Za pośrednictwem tego interfejsu inteligentne urządzenie polowe może przesyłać dane o swoim stanie, zużyciu energii i procesie. Jednocześnie parametry sterownika mogą być modyfikowane, a następnie przekazywane do produktu.
W przeciwieństwie do urządzeń NFC wyposażonych w IO-Link, urządzenia przemysłowe Ethernet mogą komunikować się bezpośrednio z zakładowym systemem sterowania i nie wymagają żadnego pośredniego IO-Link-Master. Pozwala to na jeszcze prostsze okablowanie systemu.
Czym są Ethernet/IP, ProfiNet i EtherCAT?
Ethernet/IP, ProfiNet i EtherCAT to trzy standardy (między innymi), które mogą być wykorzystane do komunikacji poprzez Ethernet. Wszystkie trzy z tych standardów są przystosowane do sieci Ethernet w czasie rzeczywistym i umożliwiają integrację z systemami magistrali Fieldbus.
Co to jest Profibus?
Profibus lub Process Field Bus jest magistralą polową i poprzednikiem ProfiNet. Nie opierał się on jeszcze na sieci Ethernet, lecz na własnym okablowaniu. Jednak już wcześniej umożliwiał on szybką komunikację z poziomu czujników/ elementów wykonawczych do nadrzędnego sterowania (PLC).
Co to jest GSDML?
GSDML oznacza Generic Station Description Markup Language. Zawiera dane identyfikacyjne, procesowe i urządzenia dla czujników i elementów wykonawczych wyposażonych w interfejs Ethernet, które komunikują się poprzez ProfiNet.
Gdzie mogę znaleźć plik GSDML?
Plik GSDML dla każdego inteligentnego urządzenia Schmalz można znaleźć w sklepie internetowym. Najpierw należy wywołać dany artykuł poprzez jego numer części lub oznaczenie. Na karcie "Dokumentacja" oprócz instrukcji obsługi znajduje się również plik GSDML.
Co to jest ESI?
ESI oznacza EtherCAT Slave Information. Zawiera on dane identyfikacyjne, procesowe i urządzenia dla czujników i elementów wykonawczych wyposażonych w interfejs Ethernet, które komunikują się poprzez sieć EtherCAT.
Gdzie mogę znaleźć plik ESI?
Plik ESI dla każdego inteligentnego urządzenia Schmalz można znaleźć w sklepie internetowym. Najpierw należy wywołać dany artykuł poprzez jego numer części lub oznaczenie. Na karcie "Dokumentacja" oprócz instrukcji obsługi znajduje się również plik ESI.
Co to jest EDS?
EDS to skrót od Electronic Data Sheet. Pliki EDS zawierają dane identyfikacyjne, procesowe i urządzenia dla czujników i elementów wykonawczych wyposażonych w interfejs Ethernet, które komunikują się poprzez Ethernet/IP.
Gdzie mogę znaleźć plik EDS?
Plik EDS dla każdego inteligentnego urządzenia Schmalz można znaleźć w sklepie internetowym. Najpierw należy wywołać dany artykuł poprzez jego numer części lub oznaczenie. Na karcie "Dokumentacja" oprócz instrukcji obsługi znajduje się również plik EDS.