Eżektory kompaktowe SCPMb / SCPMc / SCPMi
- Wydajność ssania do 28 l/min
- Max. Próżnia: 87 %
- Podstawowy korpus wykonany z tworzywa sztucznego
Firma przygotowa na przyszłość
Przemysł 4.0 potrzebuje inteligentnych urządzeń, które komunikują się ze sobą w fabryce jutra - tzw. smart field devices. Inteligentne produkty firmy Schmalz są wyposażone w różne interfejsy komunikacyjne: IO-Link, Ethernet oraz NFC.
| IO-Link | Ethernet | NFC | |
|---|---|---|---|
| Transmission of static data | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Przesyłanie danych dynamicznych | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | – |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Parametryzacja poprzez | SPS | SPS | App |
| Wymagane dodatkowe urządzenie | IO-Link Master | no | no |
IO-Link jest standardem komunikacji punkt-punkt dla technologii automatyzacji. Umożliwia on zintegrowaną komunikację na wszystkich poziomach, od czujników i elementów wykonawczych poprzez nadrzędne sterowniki (PLC) i poza nimi aż po poziom sterowania. Interfejs ten transmituje dane o stanach, zużyciu energii i procesach.
Przemysłowy Ethernet opisuje serię protokołów opartych na Ethernet jako medium komunikacyjne. Systemy Industrial Ethernet, takie jak PROFINET, EtherCAT i Ethernet/IP są zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i solidności w czasie rzeczywistym w celu zaspokojenia potrzeb produkcji przemysłowej.
Poprzez NFC dane mogą być wymieniane bezdotykowo na krótkich dystansach. Dwa urządzenia obsługujące technologię NFC są podłączone za pomocą styku punkt-punkt, np. przenośne urządzenie końcowe, takie jak smartfon i komponent firmy Schmalz. Dane procesowe są następnie wyświetlane na smartfonie wraz z informacjami dotyczącymi konserwacji i serwisu. Interfejs ten może być również wykorzystywany do parametryzacji komponentu.